-
Material
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para la anchura de construcción de la caja
-
Apto para altura de caja
-
Apto para altura de caja
-
Acabado de superficie
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020834-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - 1/4 de vuelta - 1 DPX-IS 1600 - horizontal - Alt. 400mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-15/020984_pw_237309.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - 1 DPX³ 1600 - horizontal - Alt. 400mm - 36 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/26-07-2024/05-15/020934-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - 1 DPX³ 1600 - horizontal - Alt. 400mm - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020921-LEGRAND-1000.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 800/4000 - con tornillos - DPX³ 630 mando motor o rot vertical - 24 módulos
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/020823_pw_120670.jpg)
Tapa cubrebornas metal XL³ 4000 - 1/4 de vuelta - 1 DPX³ 630 - horizontal - Alt. 300mm - 24 módulos
Sin IVA