Pasar al contenido principal
Logo print

Tapón de plástico - IP68 - para PE ISO 40 - RAL 7001

Accesorios de cuadro LEGRAND

Tapón de plástico - IP68 - para PE ISO 40 - RAL 7001

REF. 098047 EAN. 3245060980474

Tapón de cierre hexagonal con base que garantiza la protección IP de la envolvente.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5002
2,92 € / 1 piece Embalaje: 25 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Suitable for thread type cable screw gland Metric
Suitable for nominal thread metric/PG 40
Suitable for nominal thread size inch NPT/gas pipe thread Other

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F03595EN-01.pdf pdf (1.19 Mo)
Hoja técnica
F03595FR-01.pdf pdf (1.11 Mo)