Techo-base para armario XL³ 4000 - Prof. 975mm - An. 975mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Techo-base para armario XL³ 4000 - Prof. 975mm - An. 975mm
REF. 020509
EAN.
3245060205096
Techo-base» para armario - Equipados con placas pasacables - Admiten los montantes estructurales - Fondo: 975mm - Anchura exterior: 975mm - Ancho útil: 850mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
3 140,31 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para revestimiento de tejado | Si |
---|---|
Apto para revestimiento de suelo | Si |
Anchura | 975 mm |
Altura | 150 mm |
Profundidad | 975 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 975 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 975 mm |
Material | Acero |
---|---|
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Color | Gris |
Número RAL | 7029 |
Con ventilación | No |
Apto para instalaciones en exteriores | No |
Con entrada de cable | Si |
Documentación
6 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
Hoja técnica
Brochure
Guía técnica
Manual de uso
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 13.045
(0.12 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN