Pasar al contenido principal
Logo print

Techo-base para armario XL³ 6300 - 1425x475mm

XL³ 800/4000 LEGRAND

Techo-base para armario XL³ 6300 - 1425x475mm

REF. 021133 EAN. 3245060211332

«Techo-base» para armario - Equipados con placas pasacables - Admiten los montantes estructurales - Fondo: 475mm - Anchura exterior: 1425mm - Anchura útil: 1300mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
3 887,54 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Suitable for roof planking Yes
Suitable for bottom planking Yes
Width 1425 mm
Height 150 mm
Depth 475 mm
Suitable for enclosure building width 1425 mm
Suitable for enclosure building depth 475 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7029
With de-aeration No
Suitable for outdoor set-up No
With cable entry Yes

Documentación

4 documentos
Manual de uso
LE05183AB.pdf pdf (8.66 Mo)
Guía técnica
Guía técnica
Brochure
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 13.050 (0.17 Mo)