![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021134-WEB-R.jpg)
Techo-base para armario XL³ 6300 - 1425x725mm
XL³ 800/4000
LEGRAND
Techo-base para armario XL³ 6300 - 1425x725mm
REF. 021134
EAN.
3245060211349
Techo-base» para armario - Equipados con placas pasacables - Admiten los montantes estructurales - Fondo: 725mm - Anchura exterior: 1425mm - Anchura útil: 1300mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
5 074,74 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | Yes |
Width | 1425 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 725 mm |
Suitable for enclosure building width | 1425 mm |
Suitable for enclosure building depth | 725 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7029 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
With cable entry | Yes |
Documentación
4 documentos
Manual de uso
Guía técnica
Guía técnica
Brochure
1 documento
Certificado
LOVAG-IT 13.050
(0.17 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN