Pasar al contenido principal
Logo print

Techo-base para celda lateral XL³ 4000 - Prof. 475mm - An. 475mm

XL³ 800/4000 LEGRAND

Techo-base para celda lateral XL³ 4000 - Prof. 475mm - An. 475mm

REF. 020501 EAN. 3245060205010

«Techo-base» para celda lateral - Equipados con placas pasacables - Admiten los montantes estructurales - Fondo: 475mm - Anchura exterior: 475mm - Ancho útil: 350mm.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1003
722,98 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Suitable for roof planking Yes
Suitable for bottom planking Yes
Width 475 mm
Height 150 mm
Depth 475 mm
Suitable for enclosure building width 475 mm
Suitable for enclosure building depth 475 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7029
With de-aeration No
Suitable for outdoor set-up No
With cable entry Yes

Documentación

6 documentos
Guía técnica
Hoja técnica
F00254FR-05.pdf pdf (0.67 Mo)
Hoja técnica
F00254EN-04.pdf pdf (0.56 Mo)
Brochure
Guía técnica
Manual de uso
F0998K.pdf pdf (1.8 Mo)
3 documentos
Certificado
LOVAG-IT 13.045 (0.12 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certificado
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)