![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/046498-LEGRAND-1000.jpg)
Techo para rack abierto de 4 montantes - 530 x 730mm
Linkeo
LEGRAND
Techo para rack abierto de 4 montantes - 530 x 730mm
REF. 046498
EAN.
3245060464981
Techo para bati-rack de 4 montantes, ancho 535mm fondo 600mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 8001
76,92 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | No |
Width | 530 mm |
Height | 730 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Other |
Colour | Stainless steel |
---|---|
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | No |
With cable entry | No |
Halogen free | Yes |
Fitted with rainproof plate protection | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN