Techo RAL 7035 - para armario Marina an. 800 x fondo 400mm
Armarios industriales
LEGRAND
Techo RAL 7035 - para armario Marina an. 800 x fondo 400mm
REF. 036297
EAN.
3245060362973
Techo RAL 7035 - Para armarios anchura 800mm y fondo 400mm - Material: ABS.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
455,74 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para revestimiento de tejado | Si |
---|---|
Apto para revestimiento de suelo | No |
Anchura | 794 mm |
Altura | 129 mm |
Profundidad | 521 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 800 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 400 mm |
Material | Plástico |
---|---|
Acabado de superficie | Sin tratamiento |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Con ventilación | No |
Apto para instalaciones en exteriores | Si |
Con entrada de cable | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN