![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036293-LEGRAND-600.jpg)
Techo RAL 7035 - para caja Marina an. 500 x fondo 250mm
Armarios industriales
LEGRAND
Techo RAL 7035 - para caja Marina an. 500 x fondo 250mm
REF. 036293
EAN.
3245060362935
Techo RAL 7035 - Material: ABS - Para cajas anchura 500mm y fondo 250mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
375,25 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | No |
Width | 510 mm |
Height | 79 mm |
Depth | 310 mm |
Suitable for enclosure building width | 500 mm |
Suitable for enclosure building depth | 250 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Surface finishing | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN