![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036294-LEGRAND-600.jpg)
Techo RAL 7035 - para caja Marina an. 600 x fondo 300mm
Armarios industriales
LEGRAND
Techo RAL 7035 - para caja Marina an. 600 x fondo 300mm
REF. 036294
EAN.
3245060362942
Techo RAL 7035 - Material: ABS - Para cajas anchura 600mm y fondo 300mm.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
389,78 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para revestimiento de tejado | Si |
---|---|
Apto para revestimiento de suelo | No |
Anchura | 612 mm |
Altura | 79 mm |
Profundidad | 360 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 600 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 300 mm |
Material | Plástico |
---|---|
Acabado de superficie | Sin tratamiento |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Con ventilación | No |
Apto para instalaciones en exteriores | Si |
Con entrada de cable | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN