![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036551-LEGRAND-1000.jpg)
Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 300 x fondo 200mm
Armarios industriales
LEGRAND
Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 300 x fondo 200mm
REF. 036551
EAN.
3245060365516
Techo RAL 7035 - Acero - Se pueden ajustar 20mm por delante o por detrás - Para cajas anchura: 300mm - Para cajas fondo: 200mm - Peso: 1,2 kg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
229,03 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | No |
Width | 300 mm |
Height | 30 mm |
Depth | 220 mm |
Suitable for enclosure building width | 300 mm |
Suitable for enclosure building depth | 200 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN