Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 400 x fondo 200mm
Armarios industriales
LEGRAND
Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 400 x fondo 200mm
REF. 036552
EAN.
3245060365523
Techo RAL 7035 - Acero - Se pueden ajustar 20mm por delante o por detrás - Para cajas anchura: 400mm - Para cajas fondo: 200mm - Peso: 1,4 kg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
235,71 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para revestimiento de tejado | Si |
---|---|
Apto para revestimiento de suelo | No |
Anchura | 400 mm |
Altura | 30 mm |
Profundidad | 220 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 400 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 200 mm |
Material | Acero |
---|---|
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Con ventilación | No |
Apto para instalaciones en exteriores | Si |
Con entrada de cable | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN