Pasar al contenido principal
Logo print

Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 400 x fondo 250mm

Armarios industriales LEGRAND

Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 400 x fondo 250mm

REF. 036553 EAN. 3245060365530

Techo RAL 7035 - Acero - Se pueden ajustar 20mm por delante o por detrás - Para cajas anchura: 400mm - Para cajas fondo: 250mm - Peso: 1,8 kg.

Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
246,66 € / 1 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Suitable for roof planking Yes
Suitable for bottom planking No
Width 400 mm
Height 32 mm
Depth 270 mm
Suitable for enclosure building width 400 mm
Suitable for enclosure building depth 250 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating
Colour Grey
RAL-number 7035
With de-aeration No
Suitable for outdoor set-up Yes
With cable entry No

Documentación

1 documento
Manual de uso
LE08579AA-00.pdf pdf (0.46 Mo)
1 documento
3D Autocad
036553.dwg dwg (0.04 Mo)