Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 600 x fondo 250mm
Armarios industriales
LEGRAND
Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 600 x fondo 250mm
REF. 036554
EAN.
3245060365547
Techo RAL 7035 - Acero - Se pueden ajustar 20mm por delante o por detrás - Para cajas anchura: 600mm - Para cajas fondo: 250mm - Peso: 2,5 kg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
283,38 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para revestimiento de tejado | Si |
---|---|
Apto para revestimiento de suelo | No |
Anchura | 600 mm |
Altura | 32 mm |
Profundidad | 270 mm |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 600 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 250 mm |
Material | Acero |
---|---|
Acabado de superficie | Con revestimiento en polvo |
Color | Gris |
Número RAL | 7035 |
Con ventilación | No |
Apto para instalaciones en exteriores | Si |
Con entrada de cable | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN