![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036556-LEGRAND-1000.jpg)
Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 600 x fondo 300mm
Armarios industriales
LEGRAND
Techo RAL 7035 - para cajas Atlantic metálicas - an. 600 x fondo 300mm
REF. 036556
EAN.
3245060365561
Techo RAL 7035 - Acero - Se pueden ajustar 20mm por delante o por detrás - Para cajas anchura: 600mm - Para cajas fondo: 300mm - Peso: 3 kg.
Garantía 2 años
Familia de precios : 5001
296,58 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Suitable for roof planking | Yes |
---|---|
Suitable for bottom planking | No |
Width | 600 mm |
Height | 33 mm |
Depth | 320 mm |
Suitable for enclosure building width | 600 mm |
Suitable for enclosure building depth | 300 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
With de-aeration | No |
Suitable for outdoor set-up | Yes |
With cable entry | No |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN