Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
-
Suitable for roof planking
-
Suitable for bottom planking
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
With de-aeration
-
Surface finishing
-
With cable entry
-
Suitable for outdoor set-up
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/036297-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Armarios industriales
REF. 036297
Techo RAL 7035 - para armario Marina an. 800 x fondo 400mm
455,74 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/036295-LEGRAND.jpg)
LEGRAND
Armarios industriales
REF. 036295
Techo RAL 7035 - para caja Marina an. 800 x fondo 300mm
430,70 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/036294-LEGRAND-600.jpg)
LEGRAND
Armarios industriales
REF. 036294
Techo RAL 7035 - para caja Marina an. 600 x fondo 300mm
389,78 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/036293-LEGRAND-600.jpg)
LEGRAND
Armarios industriales
REF. 036293
Techo RAL 7035 - para caja Marina an. 500 x fondo 250mm
375,25 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.