![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HS/HS4915BB-BTICINO-1000.jpg)
Tecla Axolute MyHOME - símbolo "campana" tipo pulsador - 1 módulo - Antracita
MyHOME - Axolute
BTICINO
Tecla Axolute MyHOME - símbolo "campana" tipo pulsador - 1 módulo - Antracita
REF. HS4915BB
EAN.
8012199741925
Tecla Axolute MyHome con símbolo "timbre".
Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
6,29 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Balancín de dos piezas |
---|---|
Impresión/marcado | Símbolo "campana" |
Símbolo palpable/sin barreras | Si |
Uso | Botón interruptor/pulsador |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Montaje con abrazadera |
Ventana de control/salida de luz | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Brillante |
---|---|
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Antracita |
Número RAL (similar) | 9004 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP21 |
Anchura | 22.5 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 5.3 mm |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |