![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KW/BT-KW01-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - neutra - Blanco - 1 módulo
Living Now
BTICINO
Tecla Living Now - neutra - Blanco - 1 módulo
REF. KW01
EAN.
8005543613276
Tecla para el acabado estético de los mandos (interruptores y actuadores MH), color blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
2,98 €
/
1 piece
Embalaje:
20 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Touch control button |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 22 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
7 documentos
Perfil medioambiental
Certificado
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-FR_711679/A1
(0.53 Mo)
Certificado
OC / CB-DE 2-036676-A2
(0.66 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN