![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG01M2SN-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo caldera - Dark - 2 módulos
Living Now
BTICINO
Tecla Living Now - símbolo caldera - Dark - 2 módulos
REF. KG01M2SN
EAN.
8005543668887
Tecla de para el acabado estético de los mandos (solo interruptores), color negro. La lente cuadrada central está adornada con un icono que representa una caldera (comando de caldera).
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
7,47 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Other |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Other |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 45 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Certificado
AENOR-030/002589
(0.29 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN