![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG05V-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo persianas vertical - Dark - 1 módulo
Living Now
BTICINO
Tecla Living Now - símbolo persianas vertical - Dark - 1 módulo
REF. KG05V
EAN.
8005543668931
Tecla para el acabado estético de doble pulsador de persiana, instalación vertical, 2 módulos, negro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
4,49 €
/
1 piece
Embalaje:
5 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | Central cover plate |
---|---|
Imprint/indication | Symbol "arrows" |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Other |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | Anthracite |
RAL-number (similar) | 7015 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 22 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN