![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KW/BT-KW19-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolo regulación de luz - Blanco - 2 unidades - 1 módulo cada una
Living Now
BTICINO
Tecla Living Now - símbolo regulación de luz - Blanco - 2 unidades - 1 módulo cada una
REF. KW19
EAN.
8005543620052
Teclas para para el acabado estético de Dimmer K 4411 o K441 , blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
5,98 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Balancín de dos piezas |
---|---|
Impresión/marcado | Ninguno |
Uso | Interruptor/amortiguador de luz |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
---|---|
Número RAL (similar) | 9003 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK00 |
Anchura | 45 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN