![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KG/BT-KG06H-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now - símbolos "No molesten" y "Limpien la habitación" - Dark - 1 módulo
Living Now
BTICINO
Tecla Living Now - símbolos "No molesten" y "Limpien la habitación" - Dark - 1 módulo
REF. KG06H
EAN.
8005543611548
Tecla para el acabado estético del mando Hotel DND MUR, negro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2242
4,49 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Placa de cubierta central |
---|---|
Impresión/marcado | Otros |
Uso | Interruptor/amortiguador de luz |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Negro |
---|---|
Número RAL (similar) | 7015 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | Si |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK00 |
Anchura | 22 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN