![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/KW/BT-KW41-WEB-R.jpg)
Tecla Living Now with Netatmo para comando de escenarios inalámbrico Día/Noche K4574CWI - 1 módulo - Blanco
Living Now w/Netatmo
BTICINO
Tecla Living Now with Netatmo para comando de escenarios inalámbrico Día/Noche K4574CWI - 1 módulo - Blanco
REF. KW41
EAN.
8005543677704
Tecla para el acabado estético del comando Día/Noche inalámbrico, 1 módulo, blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3103
4,46 €
/
1 piece
Embalaje:
10 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Various symbols |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 22 mm |
Height | 86 mm |
Depth | 7 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
2 documentos
Certificado
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Certificado
OC / CB-DE 2-036676-A2
(0.66 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN