Tecla Living Now with Netatmo para comando de escenarios inalámbrico Entrar/Salir K4570CW - 2 módulos - Dark
Living Now w/Netatmo
BTICINO
Tecla Living Now with Netatmo para comando de escenarios inalámbrico Entrar/Salir K4570CW - 2 módulos - Dark
REF. KG40M2
EAN.
8005543619094
Tecla para el acabado estético del home/Away wireless, 2 módulos, negro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3103
4,00 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Balancín único |
---|---|
Impresión/marcado | Diversos símbolos |
Símbolo palpable/sin barreras | No |
Uso | Botón interruptor/pulsador |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 7015 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura | 45 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
2 documentos
Certificado
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Certificado
Decl. UE RED-A 4157 A
(0.45 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN