Tecla Living Now with Netatmo para comando de escenarios inalámbrico Entrar/Salir K4570CWI y K4510C - 1 módulo - Blanco
Living Now w/Netatmo
BTICINO
Tecla Living Now with Netatmo para comando de escenarios inalámbrico Entrar/Salir K4570CWI y K4510C - 1 módulo - Blanco
REF. KW40
EAN.
8005543677643
Tecla para completar estéticamente el comando Entrar/Salir inalámbrico, 1 módulo, blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3103
4,46 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Balancín único |
---|---|
Impresión/marcado | Diversos símbolos |
Símbolo palpable/sin barreras | No |
Uso | Botón interruptor/pulsador |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura | 22 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
2 documentos
Certificado
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Certificado
OC / CB-DE 2-036676-A2
(0.66 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN