Tecla Living Now with Netatmo para gateway referencia K4510C - 2 módulos - Blanco
Living Now w/Netatmo
BTICINO
Tecla Living Now with Netatmo para gateway referencia K4510C - 2 módulos - Blanco
REF. KW30M2
EAN.
8005543615843
Tecla para completar estéticamente el gateway K4510C, 2 módulos, blanco.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3103
4,52 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Placa de cubierta central |
---|---|
Impresión/marcado | Ninguno |
Símbolo palpable/sin barreras | No |
Uso | Otros |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Color | Blanco |
Número RAL (similar) | 9003 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura | 45 mm |
Altura | 86 mm |
Profundidad | 7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
3 documentos
Certificado
Decl. UE RED-10 152 03
(1.02 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-DE 2-036676-A2
(0.66 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN