Pasar al contenido principal
Logo print

Tecla Livinglight MyHOME - neutro tipo basculante - 2 módulos - Antracita

MyHOME - Livinglight BTICINO

Tecla Livinglight MyHOME - neutro tipo basculante - 2 módulos - Antracita

REF. L4911M2N EAN. 8005543434673

Tecla Livinglight 2 funciones para MyHome.

Garantía 3 años
Familia de precios : 3401
5,33 € / 1 piece Embalaje: 20 piece
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model One-part rocker
Imprint/indication None
Scannable symbol/barrier free Yes
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Clamp mounting
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Anthracite
RAL-number (similar) 7016
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP21
Width 45 mm
Height 45 mm
Depth 5.3 mm
Storage temperature -10-70 °C

Productos relacionados

Puede que también necesites

Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Detalles