Tecla Niloé Step - Con visor - Interruptor y conmutador - Blanco mate
Niloé Step
LEGRAND
Tecla Niloé Step - Con visor - Interruptor y conmutador - Blanco mate
REF. 864106
EAN.
3414971241299
Para usar junto con el interruptor unidireccional Niloé Step, el interruptor bidireccional y el mecanismo de pulsador de cambio. Los controles se pueden convertir a la función iluminada simplemente agregando un LED.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
2,16 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Balancín único |
---|---|
Impresión/marcado | Ninguno |
Uso | Botón interruptor/pulsador |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
---|---|
Número RAL (similar) | 9017 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura | 50 mm |
Altura | 50 mm |
Profundidad | 9 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN