Tecla Niloé Step - Doble - Mecanismos para toldos y persianas - Blanco mate
Niloé Step
LEGRAND
Tecla Niloé Step - Doble - Mecanismos para toldos y persianas - Blanco mate
REF. 864130
EAN.
3414971124189
Para utilizar junto con el mecanismo pulsador de persiana enrollable Niloé Step.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
2,70 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Balancín de dos piezas |
---|---|
Impresión/marcado | Símbolo "flechas" |
Uso | Cortina veneciana |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | No |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Blanco |
---|---|
Número RAL (similar) | 9003 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Width | 50.4 mm |
Altura | 50 mm |
Profundidad | 9.7 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
3 documentos
Certificado
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002567
(0.35 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN