Pasar al contenido principal
Logo print

Tecla Niloé Step - Interruptor y conmutador - Blanco mate

Niloé Step LEGRAND

Tecla Niloé Step - Interruptor y conmutador - Blanco mate

REF. 864101 EAN. 3414971123663

Para usar junto con el interruptor unidireccional Niloé Step, el interruptor bidireccional y el mecanismo de pulsador de cambio.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
1,43 € / unidad Embalaje: 10 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model One-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 50.4 mm
Height 50 mm
Depth 9 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C

Documentación

2 documentos
Hoja técnica
F02717EN-00.pdf pdf (0.42 Mo)
Hoja técnica
F02725EN-00.pdf pdf (0.24 Mo)
3 documentos
Certificado
OC / CB-HU-002640 (0.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002567 (0.35 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002039 (4.32 Mo)