![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864307-WEB-R.jpg)
Tecla Niloé Step - para cruzamiento - Aluminio
Niloé Step
LEGRAND
Tecla Niloé Step - para cruzamiento - Aluminio
REF. 864307
EAN.
3414971125025
Para usar junto con el mecanismo de interruptor intermedio Niloé Step.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
2,86 €
/
unidad
Embalaje:
5 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Aluminium |
---|---|
RAL-number (similar) | 7040 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Anchura | 50.6 mm |
Altura | 50.1 mm |
Profundidad | 8.9 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
3 documentos
Certificado
OC / CB-HU-002640
(0.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002567
(0.35 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002039
(4.32 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN