Pasar al contenido principal
Logo print

Tecla Niloé Step - para cruzamiento - Negro mate

Niloé Step LEGRAND

Tecla Niloé Step - para cruzamiento - Negro mate

REF. 864507 EAN. 3414971126121

Para usar junto con el mecanismo de interruptor intermedio Niloé Step.

Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
2,86 € / unidad Embalaje: 5 unidad(es)
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Model One-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Black
RAL-number (similar) 9017
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Anchura 50.6 mm
Altura 50.1 mm
Profundidad 8.9 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -10-70 °C

Documentación

1 documento
Hoja técnica
F02717EN-00.pdf pdf (0.42 Mo)
3 documentos
Certificado
OC / CB-HU-002640 (0.18 Mo)
Certificado
AENOR-030/002567 (0.35 Mo)
Certificado
OC / CB-HU-002039 (4.32 Mo)