Producto obsoleto
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864118-WEB-R.jpg)
Tecla Niloé Step- Regulación de iluminación - Por pulsación - Blanco mate
Niloé Step
LEGRAND
Tecla Niloé Step- Regulación de iluminación - Por pulsación - Blanco mate
REF. 864118
EAN.
3414971123953
Para utilizar junto con el mecanismo dimmer pulsador Niloé Step.
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Producto actualizado
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
LEGRAND
Niloé Step
REF.864118A
Tecla Niloé Step- Regulación de iluminación - Por pulsación - Blanco mate
10,29 €
/
1 piece
Sin IVA
Características técnicas
Model | Two-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | Other |
Scannable symbol/barrier free | No |
Utilization | Dimmer |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 50.25 mm |
Height | 50.25 mm |
Depth | 9 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN