Tecla Niloé Step- Regulación de iluminación - Por pulsación - Negro mate
Niloé Step
LEGRAND
Tecla Niloé Step- Regulación de iluminación - Por pulsación - Negro mate
REF. 864518A
EAN.
3414972525541
Tecla Niloé Step- Regulación de iluminación - Por pulsación - Negro mate
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
20,59 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Balancín único |
---|---|
Impresión/marcado | Otros |
Símbolo palpable/sin barreras | No |
Uso | Atenuador |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
---|---|
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 9017 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura | 50 mm |
Altura | 50 mm |
Profundidad | 8 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |