![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864317-WEB-R.jpg)
Tecla Niloé Step- Regulación de iluminación - Rotativo - Aluminio
Niloé Step
LEGRAND
Tecla Niloé Step- Regulación de iluminación - Rotativo - Aluminio
REF. 864317
EAN.
3414971125230
Para ser utilizado junto con el regulador de intensidad rotativo universal Niloé Step sin mecanismo neutro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
8,24 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Botón giratorio (mando) |
---|---|
Impresión/marcado | Ninguno |
Uso | Botón interruptor/pulsador |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | Si |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Barnizado |
Acabado de superficie | Mate |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Aluminio |
---|---|
Número RAL (similar) | 7040 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK04 |
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 22 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-40 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN