![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/86/LG-864517-WEB-R.jpg)
Tecla Niloé Step- Regulación de iluminación - Rotativo - Negro mate
Niloé Step
LEGRAND
Tecla Niloé Step- Regulación de iluminación - Rotativo - Negro mate
REF. 864517
EAN.
3414971126305
Para ser utilizado junto con el regulador de intensidad rotativo universal Niloé Step sin mecanismo neutro.
Garantía 3 años
Familia de precios : 2017
8,24 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Botón giratorio (mando) |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Black |
---|---|
RAL-number (similar) | 9017 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 22 mm |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN