![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20131104_87493_1.jpg)
Tecla zámak Livinglight - 2 módulos - níquel
Livinglight
BTICINO
Tecla zámak Livinglight - 2 módulos - níquel
REF. LN4931M2NS
EAN.
8005543448472
Tecla para el acabado estético del mecanismo Livinglight .
Garantía 3 años
Familia de precios : 2240
20,93 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Model | One-part button |
---|---|
Imprint/indication | None |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Metal |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Galvanized |
Surface finishing | Glossy |
Antimicrobial treatment | No |
Colour | Grey |
---|---|
Número RAL (similar) | 6022 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK00 |
Width | 43.5 mm |
Height | 43.5 mm |
Profundidad | 7.9 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |