Producto obsoleto
Tecla zámak Livinglight - 2 módulos - titanio
Livinglight
BTICINO
Tecla zámak Livinglight - 2 módulos - titanio
REF. LN4931M2TC
EAN.
8005543448519
Tecla para el acabado estético del mecanismo Livinglight .
Consultar precio
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Botón pulsador único |
---|---|
Impresión/marcado | Ninguno |
Uso | Botón interruptor/pulsador |
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus | No |
Tipo de fijación | Bloquear en posición |
Ventana de control/salida de luz | Si |
Material | Metal |
Calidad del material | Otros |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Galvanizado |
Acabado de superficie | Brillante |
Tratamiento antibacteriano | No |
Color | Titanio |
---|---|
Número RAL (similar) | 7030 |
Con área para etiqueta | No |
Con lente/símbolo intercambiable | No |
Apto para el grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia al impacto | IK00 |
Anchura | 43.5 mm |
Altura | 43.5 mm |
Profundidad | 7.9 mm |
Temperatura de funcionamiento | -5-50 °C |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |