-
Imprint/indication
-
Imprint/indication
-
Imprint/indication
-
Imprint/indication
-
With label area
-
Material
-
Imprint ISO symbols
-
Material quality
-
Utilization
-
Suitable for touch sensor connector for bus system
-
Shape
-
Monitoring window/light outlet
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Type of fastening
-
With exchangeable lens/symbol
-
With exchangeable lens/symbol
-
Suitable for degree of protection (IP)
-
Surface finishing
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
RAL-number (similar)
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/L4916KIT-BTICINO-1000.jpg)
Kit de pictogramas por tipo, iluminables con símbolos genéricos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/NT4916KIT-BTICINO-1000.jpg)
Kit de pictogramas por tipo, iluminables con símbolos genéricos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/09-00/N4916KIT-BTICINO-1000.jpg)
Kit de pictogramas por tipo, iluminables con símbolos genéricos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-L4916M2A-WEB-F.jpg)
Tecla axial Livinglight símbolo luz - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-L4916M2B-WEB-F.jpg)
Tecla axial Livinglight símbolo luz escalera - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-L4916M2D-WEB-F.jpg)
Tecla axial Livinglight símbolo timbre - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-L4916M2F-WEB-F.jpg)
Tecla axial Livinglight símbolo llave - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/NT4916M2A-BTICINO-1000.jpg)
Tecla axial Livinglight símbolo luz - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/NT4916M2B-BTICINO-1000.jpg)
Tecla axial Livinglight símbolo luz escalera - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/NT4916M2D-BTICINO-1000.jpg)
Tecla axial Livinglight símbolo timbre - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/NT4916M2F-BTICINO-1000.jpg)
Tecla axial Livinglight símbolo llave - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/NT4916M2T-BTICINO-1000.jpg)
Tecla axial Livinglight personalizable - 2 módulos - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-L4916M2T-WEB-R.jpg)
Tecla axial Livinglight personalizable - 2 módulos - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-N4916M2A-WEB-F.jpg)
Tecla axial Livinglight símbolo luz - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-N4916M2B-WEB-F.jpg)
Tecla axial Livinglight símbolo luz escalera - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-N4916M2D-WEB-F.jpg)
Tecla axial Livinglight símbolo timbre - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-N4916M2F-WEB-F.jpg)
Tecla axial Livinglight símbolo llave - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-N4916M2T-WEB-F.jpg)
Tecla axial Livinglight personalizable - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-L4916A-WEB-F.jpg)
Tecla axial Livinglight símbolo luz - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-L4916B-WEB-F.jpg)
Tecla axial Livinglight símbolo luz escalera - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-L4916D-WEB-F.jpg)
Tecla axial Livinglight símbolo timbre - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/BT-L4916F-WEB-F.jpg)
Tecla axial Livinglight símbolo llave - 1 módulo - Antracita
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/NT4916A-BTICINO-1000.jpg)
Tecla axial Livinglight símbolo luz - 1 módulo - Tech
Sin IVA
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/NT4916B-BTICINO-1000.jpg)
Tecla axial Livinglight símbolo luz escalera - 1 módulo - Tech
Sin IVA