![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/63/LG-637956-WEB-R.jpg)
Tele-raíl para soportación - 2 mts - Gris RAL 7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Tele-raíl para soportación - 2 mts - Gris RAL 7030
REF. 637956
EAN.
3245066379562
Garantía 2 años
Familia de precios : 7103
11,42 €
/
metro
Embalaje:
42 metro(s)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 19.6 mm |
---|---|
Width | 80 mm |
Material thickness | 1.5 mm |
Length | 2000 mm |
Sección transversal útil | 1568 mm² |
With cover | No |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Without connector |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Plastic |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
RAL-number | 7030 |
Storage temperature | -20-60 °C |
Halogen free | No |
Documentación
1 documento
Hoja técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN