![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412170-WEB-R2.jpg)
Telerruptor conectado para cuadro eléctrico
Smart electrical panel
LEGRAND
Telerruptor conectado para cuadro eléctrico
REF. 412170
EAN.
3414971936898
Telerruptor conectado que permite controlar a distancia el encendido y apagado de las cargas de iluminación mediante smartphone con la app Home+Control y/o por voz a través de un asistente vocal - 1 módulo.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3110
115,36 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Función | Conmutador electrónico |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Rated switch current | 16 A |
Tensión de alimentación | 240-240 V |
Voltage type (supply voltage) | AC |
Carga máxima de lámpara incandescente | 3840 W |
Carga máxima de la lámpara fluorescente | 3000 VA |
Max. switching current (cos phi = 0.6) | 16 A |
Suitable for manual operation | Yes |
Width | 17.8 mm |
Height | 95.9 mm |
---|---|
Depth | 70.1 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP3X |
Operating / setting temperature | -5-45 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Electric supplying direction | Not applicable |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | Yes |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Terminals capacity | 0.75-6 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Documentación
5 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN