![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412412-LEGRAND-1000.jpg)
Telerruptor estándar 230 V~ - 2P - 250 V~ - 16A - 2NA - 1 módulo
Complementos modulares
LEGRAND
Telerruptor estándar 230 V~ - 2P - 250 V~ - 16A - 2NA - 1 módulo
REF. 412412
EAN.
3245064124126
Telerruptor estándar - Bipolar 16A - 250 V~ - Tensión de la corriente de control: 230 V~ - Tipo de contacto: 2 NC - Número de módulos: 1.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
104,65 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Función | Mecánico para control centralizado |
---|---|
Tipo de montaje | Carril DIN |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Profundidad de instalación | 44 mm |
Número de contactos normalmente abiertos | 2 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 0 |
Tensión de control 1 | 210-250 V |
---|---|
Tipo de tensión de control 1 | CA |
Frecuencia de tensión de control 1 | 50-60 Hz |
Anchura | 17.8 mm |
Altura | 95 mm |
Profundidad | 70.2 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-CB FR 645040C
(0.33 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN