![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412416-LEGRAND-1000.jpg)
Telerruptor estándar 230 V~ - 4P - 400 V~ - 16A - 4C - 2 módulos
Complementos modulares
LEGRAND
Telerruptor estándar 230 V~ - 4P - 400 V~ - 16A - 4C - 2 módulos
REF. 412416
EAN.
3245064124164
Telerruptor estándar - Tetrapolar 16A - 400 V~ - Pueden utilizarse en instalación tripular - Tensión de la corriente de control: 230 V~ - Tipo de contacto: 4 C - Número de módulos: 2.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
230,85 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Function | Mechanical for centralized control |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Number of contacts as normally open contact | 4 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Control voltage 1 | 210-250 V |
---|---|
Type of control voltage 1 | AC |
Frequency control voltage 1 | 50-60 Hz |
Width | 17.8 mm |
Height | 95 mm |
Depth | 70.2 mm |
Documentación
1 documento
3D Autocad
1 documento
Certificado
OC / CB-CB FR 645040C
(0.33 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN