![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412400-LEGRAND-1000.jpg)
Telerruptor silencioso 230 V~ - 1P - 250 V~ - 16A - 1NA - 1 módulo
Complementos modulares
LEGRAND
Telerruptor silencioso 230 V~ - 1P - 250 V~ - 16A - 1NA - 1 módulo
REF. 412400
EAN.
3245064124003
Telerruptor silencioso Unipolar 16A - 250 V~ - Tensión de la corriente de control: 230 V~ - Tipo de contacto: 1 NA - Número de módulos: 1.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1106
93,81 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Function | Electronic for centralized control |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
Width in number of modular spacings | 1 |
Built-in depth | 44 mm |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Control voltage 1 | 210-250 V |
Type of control voltage 1 | AC |
Frequency control voltage 1 | 50-60 Hz |
Documentación
3 documentos
Hoja técnica
Manual de uso
Hoja técnica
1 documento
3D Autocad
4 documentos
Certificado
VDE-40026508
(0.68 Mo)
Perfil medioambiental
Certificado
OC / CB-DE1-66722/M1
(0.11 Mo)
Certificado
NF-NF012_4318
(0.67 Mo)
SELECCIONAR UNA ACCIÓN