Filtros
Borrar todo
Categoría
Características técnicas
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-TM3IH10-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. TM3IH10
Transductor de corriente alterna TEMA I4 con alimentación aux 20-150Vcc+48Vca - 1A
326,14 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-TM3IH30-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. TM3IH30
Transductor de corriente alterna TEMA I4 con alimentación aux 20-150Vcc+48Vca - 5A
326,14 €
/
unidad
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-TM3I310-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. TM3I310
Transductor de corriente alterna TEMA I4 con alimentación aux 230-240Vca - 1A
260,96 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/IM-TM3I330-WEB-R.jpg)
LEGRAND
IME
REF. TM3I330
Transductor de corriente alterna TEMA I4 con alimentación aux 230-240Vca - 5A
260,96 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.