![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004704-LEGRAND-1000.jpg)
Temporizador multifunción 230 V~ - 50/60 Hz - Salida 16A 250 V~
Interruptores horarios
LEGRAND
Temporizador multifunción 230 V~ - 50/60 Hz - Salida 16A 250 V~
REF. 004704
EAN.
4010957047047
Temporización ajustable de 0,5 a 12 min - Funcionamiento en 3 o 4 hilos - Entradas 8 - 230V (detección de presencia, etc.) - Función de aviso previo de extinción - Función de larga duración (1 hora) y extinción manual.
Garantía 3 años
Familia de precios : 1107
162,14 €
/
unidad
Embalaje:
10 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Función | Electrónico con multifunción |
---|---|
Tipo de montaje | Carril DIN |
Ancho en número de espacios modulares | 1 |
Profundidad de instalación | 70 mm |
Número de contactos normalmente abiertos | 1 |
Número de contactos normalmente cerrados | 0 |
Número de contactos inversores | 0 |
Tensión de control 1 | 8-230 V |
Tipo de tensión de control 1 | CA |
Frecuencia de tensión de control 1 | 50-60 Hz |
Tensión de control 2 | 8-230 V |
Tipo de tensión de control 2 | CA/CC |
Frecuencia de tensión de control 2 | 50-60 Hz |
Corriente nominal de conmutación | 16 A |
Corriente máxima de conmutación (cos phi = 0,6) | 13 A |
---|---|
Retardo de liberación | 0.5-12 min |
Botón de encendido de lámparas de incandescencia | 50 mA |
Sistema de cableado | Configuración de 3 y 4 cables |
Advertencia de apagado | Parpadeante |
Función de sobrecorriente seleccionable | Si |
Conexión descendente | Repetitivo |
Tensión de alimentación | 250-250 V |
Tipo de tensión de alimentación | CA |
Carga máxima de lámpara incandescente | 2000 W |
Carga máxima de la lámpara fluorescente | 1000 VA |
Carga máxima de la lámpara fluorescente (circuito dúo) | 1000 VA |
Carga máxima de la lámpara fluorescente (compensado en paralelo) | 1000 VA |
Documentación
SELECCIONAR UNA ACCIÓN