Filtros
Borrar todo
Características técnicas
-
Voltage type (supply voltage)
-
1st secondary output voltage
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Max. output current 1
-
Type of electric connection
-
Secondary voltage adjustable
-
Nominal value output voltage 1
-
Suitable for safety functions
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Nominal value output current 1
-
Rated supply voltage AC 50 Hz
-
Rated supply voltage AC 60 Hz
-
Modular version
-
Output voltage stabilized
-
Power output
-
Power output
-
Power output
-
Power output
-
Stabilized
-
Rail mounting possible
-
Rail mounting possible
-
Wall mounting possible
-
Wall mounting possible
-
Short-circuit-proof
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Direct mounting possible
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/047024-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 047024
Fuente de alimentación monofásica rectificada y filtrada - 24 V= - 240 W - 10 A
809,91 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/047023-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 047023
Fuente de alimentación monofásica rectificada y filtrada - 24 V= - 120 W - 5 A
534,47 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/047022-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 047022
Fuente de alimentación monofásica rectificada y filtrada - 24 V= - 60 W - 2,5 A
388,33 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
![title](/sites/g/files/ocwmcr651/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-047021-WEB-R.jpg)
LEGRAND
Accesorios de cuadro
REF. 047021
Fuente de alimentación monofásica rectificada y filtrada - 24 V= - 24 W - 1 A
279,65 €
/
1 piece
Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.