Terminal compacto para programación y puesta en marcha
CP ELECTRONICS
LEGRAND
Terminal compacto para programación y puesta en marcha
REF. CP460004
EAN.
5012774621447
Mando a distancia IR para la programación de detectores Stand-Alone de cualquier gama CP - Permite la programación de tiempos, umbral de luminosidad, sensibilidad, rango, etc. - Alcance hasta 7m.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3407
29,52 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Con transmisor manual | Si |
---|---|
Transmisor de pared | No |
Transmisor de ventana | No |
Con control remoto | Si |
Transmisión de señal | Infrarrojos |
Tipo de montaje | Otros |
Material | Plástico |
Calidad del material | Termoplástico |
Libre de halógenos | Si |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Color | Negro |
Transparente | No |
Alcance | 7 m |
Apto para interruptor | Si |
Apto para regulación | Si |
Apto para interruptor de persianas | No |
Apto para elemento de visualización | No |
Apto para sensor de movimiento | Si |
Compatible con Apple HomeKit | No |
---|---|
Compatible con Google Assistant | No |
Compatible con Amazon Alexa | No |
Compatible IFTTT | No |
Anchura | 67 mm |
Altura | 4 mm |
Profundidad | 86 mm |
Resistencia al impacto | Otros |
Clase de protección (IP) | Otros |
Temperatura de funcionamiento | 0-35 °C |
Temperatura de almacenamiento | 0-35 °C |
Tipo de tensión | CC |
Tratamiento antibacteriano | No |
Puerto USB | No |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico | Si |
Medio de programación | Configurador |
Documentación
2 documentos
Guía de instalación
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN