![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CP-460009-WEB-R.jpg)
Terminal profesional con pantalla LCD para programación y puesta en marcha
CP ELECTRONICS
LEGRAND
Terminal profesional con pantalla LCD para programación y puesta en marcha
REF. CP460009
EAN.
5012774621430
Herramienta de configuración IR avanzada para la programación de detectores Stand-Alone y sistemas de la gama CP - Permite la programación de tiempos, umbral de luminosidad, sensibilidad, rango, etc - Alcance hasta 20m.
Garantía 2 años
Familia de precios : 3407
329,73 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
With manual transmitter | Yes |
---|---|
Wall-mounted transmitter | No |
Window transmitter | No |
Supplied remote control | Yes |
Signal transmission | Infrared |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Colour | Grey |
Transparent | No |
Alcance | 25 m |
Suitable for switch | Yes |
Suitable for dimmer | Yes |
Suitable for venetian shutter switch | No |
Apto para elemento de visualización | Si |
Suitable for movement sensor | Yes |
Compatible with Apple HomeKit | No |
---|---|
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 94 mm |
Height | 25 mm |
Depth | 160 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | 0-35 °C |
Storage temperature | 0-35 °C |
Voltage type | DC |
Antimicrobial treatment | No |
Fitted with USB plug | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Remote opening of gate / Electric door opener | Yes |
Programming way | Configurator |
Documentación
2 documentos
Guía de instalación
Hoja técnica
SELECCIONAR UNA ACCIÓN