Terminales traseros para el dispositivo DMX³ 1600, 4 polos en versión fija
DMX³
LEGRAND
Terminales traseros para el dispositivo DMX³ 1600, 4 polos en versión fija
REF. 028041
EAN.
3414971505322
Para conexión con barras desde la parte trasera - Para DMX³ 1600 4 polos en versión fija - Puede fijarse en posición horizontal y vertical.
Garantía 2 años
Familia de precios : 1000
472,43 €
/
1 piece
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Device construction | Other |
---|---|
Integrated earth fault protection | No |
Type of electrical connection of main circuit | Bolt connection |
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting | No |
DIN rail (top hat rail) mounting optional | No |
With switched-off indicator | No |
With integrated under voltage release | No |
Number of poles | 4 |
Position of connection for main current circuit | Back side |
Complete device with protection unit | No |
Motor drive integrated | No |
Motor drive optional | No |
Width | 50 mm |
Height | 15 mm |
Depth | 63 mm |
---|---|
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
Storage temperature | -25-85 °C |
Voltage type | AC |
Frequency | 50-60 Hz |
Electric supplying direction | By the rear of the product |
Terminal marking indication | No |
Colour | Other |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 120-1000 mm² |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Label space/information surface | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Documentación
2 documentos
Manual de uso
Brochure
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN